Publier vos produits
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser
Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser

    Golden Pyramid™ G Acoustic Sound Diffuser

    Traduit par Google,

    Les plafonniers de forme pyramidale redirigent des parties de l’énergie sonore incidente dans différentes directions. Bien que la redirection ne soit pas une véritable diffusion, la forme pyramidale offre un contrôle acoustique modéré, empêchant la dureté et le flottement excessifs et offrant une distribution sonore plus uniforme. Construit à partir de gypse renforcé de fibre de verre (GFRG) rigide et incombustible, le carreau Golden Pyramid™ G de RPG offre des performances supérieures par rapport aux modèles en plastique plus fins et légers d'autres fabricants qui peuvent résonner et fournir une absorption indésirable.

    Caractéristiques

      • Les tailles standard disponibles sont 2′ L x 2′ L x 8-1/4″ P et 4′ L x 4′ L x 12″ P.
      • Choisissez parmi n’importe quelle couleur de peinture disponible dans le commerce.
      • Le gypse renforcé de verre, stable et incombustible, constitue un excellent choix pour les projets commerciaux et offre des points LEED.
      Spécification
      • Finish - Available in a natural/raw textured GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 1.50

        Installation - The Golden Pyramid™ G Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG provided trims.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.golden-pyramid-g
      • Famille de produitsArchitectural Acoustics
      • Groupe de produitsDiffusion
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-03-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalGypse
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment