Publier vos produits
Modex™ Corner Sound Absorber

Modex™ Corner Sound Absorber

Traduit par Google,

Le Modex TM Corner est un système de membrane unique qui convertit les fluctuations sonores élevées que l'on trouve généralement dans les coins en absorption sélective dans la gamme de fréquences modales. Le contrôle en studio, les cinémas maison et les salles d'écoute dédiées présentent souvent une mauvaise réponse en basse fréquence avec un accent significatif sur les résonances modales. . L'absorption des surfaces poreuses est inefficace à ces fréquences modales car le mouvement de l'air près des murs et dans les coins est proche de zéro pour ces grandes longueurs d'onde.

Le Modex TM Corner est conçu pour être installé dans les coins et est disponible dans des fréquences d'accord de 40, 63 et 80 Hz. Ils sont conçus pour couvrir environ 1/3 d'octave au-dessus et en dessous de la fréquence d'accord.

Caractéristiques

  • Absorbeur à membrane de zone de pression.
  • Montage en coin.
  • Haute efficacité d'absorption des basses.
  • Construction empilable.
  • Fréquences de réglage 40, 63 et 80 Hz disponibles.
Spécification
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 5.00

    Installation - The ModexTM Corner can sit freestanding on the floor or can be mounted to any 90° corner using RPG-supplied hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.modex-corner
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment