Publier vos produits
Waveform® Gaussian W Panel
Waveform® Gaussian W Panel

    Waveform® Gaussian W Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau Waveform ® Gaussian W a été développé à l'aide de la puissante technologie d'optimisation de forme et de modulation apériodique de RPG, qui optimise la diffusion du son tout en fournissant un motif de forme donné. Les panneaux ont un bel aspect en forme de cloche plaqué en bois, conçu pour augmenter l'intelligibilité et améliorer la clarté et l'intimité musicales. Disponibles avec un noyau en MDF à haute teneur en matières recyclées, ULEF, coupe-feu de classe A et certifié FSC ® , ils constituent un puissant diffuseur sonore unidimensionnel. Le panneau symétrique Waveform ® Gaussian W peut être disposé pour réduire les effets de périodicité et être installé sur les murs ou les plafonds.

    Caractéristiques

      • Offre diffusion et réflexion dans une belle finition de menuiserie.
      • Disponible en 4' L x 4' L x 6″ ou 12″ P.
      • Choisissez parmi les placages de bois, les stratifiés ou les couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
      • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
      Spécification
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 3.50

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.waveform-gaussian-w
      • Famille de produitsArchitectural Acoustics
      • Groupe de produitsDiffusion/Hybrid
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-01-31
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMDF
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment