Publier vos produits
Dado™ 28/4 Acoustic Panel

Dado™ 28/4 Acoustic Panel

Traduit par Google,

Le panneau Dado TM 28/4 est une union puissante entre architecture et performance acoustique. Utilisant des rainures frontales de 4 mm et disponible dans un noyau MDF à haute teneur en matières recyclées, ULEF, résistant au feu de classe A et certifié FSC ® avec un support acoustique noir en option, le panneau Dado TM 28/4 peut atteindre un NRC moyen = 0,75 tout en conservant l'ambiance de l'espace avec des reflets aux plus hautes fréquences.

Caractéristiques

  • Configurations disponibles pour NRC=0,75 et SAA=0,75.
  • Offre un contrôle de réflexion et de réverbération dans une belle finition de menuiserie.
  • Disponible en tailles personnalisées jusqu'à 5′ x 12′.
  • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
  • Décoratif et facile à installer avec des clips en Z et des barres en Z pour le montage mural.
  • Peut être intégré à plusieurs grilles standards pour une installation au plafond.
  • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
Spécification
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 2.5

    Installation - Mounting options for the DadoTM 28/4 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dado-28-4-panel
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsAbsorption/Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment