Publier vos produits
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

Traduit par Google,

Le Modex TM LF est conçu pour cibler les fréquences moyennes et supérieures des basses en utilisant un panneau résonant amorti intérieurement, atténuant efficacement les fréquences dans l'octave entre 80 et 160 Hz, considérées comme le milieu de la gamme des basses fréquences. Cette gamme de fréquences est souvent responsable de l’accumulation de basses à laquelle nous sommes le plus sensibles dans les auditoriums et les salles de musique de taille moyenne, réduisant ainsi la clarté et l’intelligibilité musicales.

Caractéristiques

  • Absorption des basses dédiée de 80 à 160 Hz
  • Profile bas
  • Construction en bois durable
  • Montage au mur ou au plafond
Spécification
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Spécifications techniques
  • Réference unique.modex-lf
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment