Omniffusor ® U58 (Utility) est un modèle de qualité utilitaire, très durable et plus léger, disponible en blanc ou en noir. Le blanc peut être utilisé pour les plafonds hauts, comme les salles de musique et de chorale, tandis que le noir peut être utilisé partout où les unités sont destinées à être entendues plus que vues, comme les cinémas à boîte noire et derrière les installations en tissu extensible. Le modèle U est destiné à combler à la fois l'écart de prix et de performance entre les options de diffuseur moulé moins chères et les options en bois plus chères, offrant une solution unique qui correspond aux performances supérieures (plus de diffusion, moins d'absorption) des modèles en bois plus esthétiques à un prix inférieur en raison de la nature utilitaire de la finition. Les modèles U utilisent un noyau ignifuge exclusif sans bande de chant ni finition requises pour des économies de coûts. Les modèles U sont disponibles pour toutes les conceptions Omniffusor.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |