Publier vos produits
Waveform® Gaussian G Panel
Waveform® Gaussian G Panel
Waveform® Gaussian G Panel

    Waveform® Gaussian G Panel

    Traduit par Google,

    Le Waveform ® Gaussian G Panel a été développé à l'aide de la puissante technologie d'optimisation de forme et de modulation apériodique de RPG, qui optimise la diffusion du son tout en fournissant un motif de forme donné. Fabriqués en gypse renforcé de fibre de verre (GRFG), les panneaux ont un aspect en forme de cloche conçu pour augmenter l'intelligibilité et améliorer la clarté et l'intimité musicales. Puissant diffuseur sonore unidimensionnel, le panneau symétrique Waveform ® Gaussian G peut être disposé pour réduire les effets de périodicité et être installé sur les murs ou les plafonds.

    Caractéristiques

      • Offre un auvent et un traitement mural attrayants et optimisés sur le plan acoustique pour les grands espaces axés sur la performance pour la musique, le théâtre et les conférences.
      • La taille standard disponible est de 4′ L x 4′ L x 6″ ou 12″ P.
      • Choisissez parmi n’importe quelle couleur de peinture disponible dans le commerce.
      • Le gypse renforcé de verre, stable et incombustible, constitue un excellent choix pour les projets commerciaux et offre des points LEED.
      • La disposition des auvents peut être optimisée en séquence, sur toute la longueur du hall, à la fois en hauteur et en inclinaison, pour une amélioration supplémentaire de la couverture et de la diffusion.
      Spécification
      • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - GFRG

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Non-Combustible

        Weight PSF - 3.00

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.waveform-gaussian-g
      • Famille de produitsArchitectural Acoustics
      • Groupe de produitsDiffusion
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-05-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalGypse
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment