Publier vos produits
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01

    Block Beat BB01

    Traduit par Google,

    Présentation de notre panneau acoustique révolutionnaire DIY, conçu pour une installation sans effort et une personnalisation inégalée. Ces panneaux sont dotés d'une application pelable et adhésive pratique, vous permettant de transformer facilement n'importe quel espace sans avoir besoin d'outils ou d'aide professionnelle. Coupez-les en différentes tailles pour créer des motifs uniques, en mélangeant et en associant différentes formes, tailles et couleurs pour s'adapter à votre vision esthétique.

    Spécification
    • Specification

      Composition                    100% PET

      Recycled Content             60% min

      Thickness                         9 or 12 mm. +/- 10%

      Size                                 300 x 260 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating 0.45 for 12 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.block-beat-bb01
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsWall Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie