Publier vos produits
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section
    Rubi

    RUBCHUTE Rubber Rubble Chute - Straight section

    Traduit par Google,
    La section standard "RUBCHUTE" se fixe parfaitement aux trémies supérieures et latérales et à tous les autres accessoires de goulotte. La section standard « RUBCHUTE » est le composant principal et majeur de toutes les colonnes de goulotte à gravats « RUBCHUTE ». Les chutes à gravats en caoutchouc "RUBCHUTE" de RUBI-KANGURO sont sans aucun doute le moyen le plus économique et le plus sûr de déplacer les gravats et autres déchets de chantier des étages supérieurs vers des conteneurs au niveau de la rue. La résistance et la facilité d'utilisation des goulottes à gravats en caoutchouc "RUBCHUTE" de RUBI-KANGURO font qu'elles sont recommandées pour tous les travaux de construction sur plusieurs étages. En raison de leur capacité d'absorption du bruit, de réduction et de confinement des poussières, les goulottes à gravats en caoutchouc "RUBCHUTE" sont particulièrement adaptées à une utilisation en milieu urbain, tels que : hôpitaux, bâtiments historiques, etc. En raison des nervures à l'intérieur des goulottes à gravats RUBI-KANGURO, avec les gravats est minimisée et l'usure du cône de la goulotte est réduite, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Les goulottes à gravats en caoutchouc "RUBCHUTE" de RUBI-KANGURO sont dotées de fibres de nylon intégrées, ce qui leur confère une plus grande résistance et durabilité. Les chaînes de tous les modèles de goulottes à gravats "RUBCHUTE" sont extra-renforcées, avec des maillons de 7 mm de diamètre, et elles sont conformes à la norme DIN 763. Parce qu'elles sont empilables, les utilisateurs économisent de l'espace dans le stockage et elles sont faciles à transporter. Les produits en caoutchouc KANGURO se distinguent par leurs excellentes performances à basse température, restant inchangés jusqu'à - 60 ° C et pour être fabriqués à partir de matériaux 100% recyclables.Chez RUBI, nous avons toujours eu une relation très étroite avec les professionnels de la construction et c'est vital pour nous d'avoir une communication constante et fluide avec eux, c'est pourquoi nous disposons de tous les outils nécessaires pour offrir aux professionnels de l'industrie un produit innovant capable d'apporter des solutions à leurs besoins quotidiens tout en travaillant.
    Spécification
      • Optimal performance at low temperatures: HIGHLY RESISTANCE to -60°C
      • BUILT-IN Nylon einforcement for a greater hardness and durability
      • EXCELLENT resistance to impact by deformation
      • Higher DURABILITY
      • VERY THICK walls for maximum strength and resistance with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
      • Restricts the falling speed of rubble
      • Reduces dust and till 40% of noise level
      • Equipped with extra-reinforced 7 mm thick chains, according to DIN 763 norm
      • FAST and EASY assembly. Equipped with quick-clip system
      • Stackable for SAVING space
      • 100% REYCLABLE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.88814
    • Famille de produitsRubble chutes
    • Groupe de produitsRubber chutes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1060
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)14.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCTronçon de gaine
    • Nom UNSPSCRubber duct or ductwork
    • Code UNSPSC40141915
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chutes
    • Code CSI MasterFormat 201440 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bulk Materials Piping and Chutes
    • Numéro OmniClass23-23 17 17
    • Titre OmniClassChutes
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK