Publier vos produits
Commercial Control Damper CD450
Ruskin

Commercial Control Damper CD450

Traduit par Google,

L'amortisseur en aluminium extrudé CD450 offre des performances de fuite de classe 1A de 3cfm/ft2 @ 1" wg, ce qui répond aux exigences du code international de conservation de l'énergie (IECC). des pressions allant jusqu'à 6 000 fpm et 13 "wgCD450 a un cadre de 4" de large avec des joints de jambage de type doigt qui fournissent une étanchéité "étanche à la lumière".

Spécification
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 4” x 1” (102 x 25) 6063T6 extruded aluminum channel. Blades shall be airfoil type extruded aluminum with integral structural reinforcing tube running full length of each blade. Blade edge seals and finger style jamb shall be Santoprene and be mechanically locked in extruded slots. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Damper widths from 12” to 60” (305 to 1524) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq. ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq. ft. @ 1” w.g. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD450.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CD450
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits