Publier vos produits
High-performance Control Damper Extruded Aluminum | Vertical Airfoil Blade Class 1A Leakage CD450V
Ruskin

High-performance Control Damper Extruded Aluminum | Vertical Airfoil Blade Class 1A Leakage CD450V

Traduit par Google,

Le modèle Ruskin CD450V hautes performances est conçu pour contrôler et réguler le mouvement de l'air dans les systèmes CVC à vitesse et pression moyennes à élevées. Le CD450V a des pales en forme de profil aérodynamique vertical en aluminium extrudé qui offrent une faible chute de pression lorsqu'elles sont ouvertes et répondent aux fuites AMCA de classe 1A lorsqu'elles sont fermées. Des actionneurs manuels, électriques ou pneumatiques sont appliqués pour faire fonctionner le registre ouvert et fermé. Le CD450V répond aux exigences de fuite du Code international de conservation de l'énergie (IECC).

Spécification
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 4” x 1” (102 x 25) 6063T6 extruded aluminum channel. Blades shall be airfoil type extruded aluminum (maximum 6” (152) depth) with integral structural reinforcing tube running full length of each blade. Blade edge seals and finger style jamb shall be Santoprene and be mechanically locked in extruded slots. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Damper widths from 12” to 60” (305 to 1524) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq. ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq. ft. @ 1” w.g. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD450V.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CD450V
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits