Publier vos produits
CD50GS (GENSET) Damper
Ruskin

CD50GS (GENSET) Damper

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle de fuites en aluminium extrudé haute performance AMCA classe IA - Amortisseur à pales à profil aérodynamique (GENSET)

Le CD50GS est conçu pour fournir rapidement un maximum d'air de combustion et de décompression pour le démarrage d'urgence du générateur afin d'éviter d'endommager l'équipement ou l'espace environnant. L'actionneur à ressort ouvert à action rapide de 8 secondes monté en usine offre des performances et une fiabilité optimales. Le CD60GS fournit également un taux de fuite AMCA de classe 1A de 3cfm/ft2 à 1" wg lorsque les lames sont fermées pour répondre aux exigences du Code international de conservation de l'énergie (IECC).

Spécification
  • Furnish and install, at locations shown on plans, or in accordance with schedules, Low leakage dampers shall meet the following minimum construction standards: Frames shall be 5” x 1” x .125” (minimum thickness) (127 x 25 x 3.2) 6063-T6 extruded aluminum hat channel with hat mounting flanges on both sides of the frame. Each corner shall be reinforced with two die formed internal braces and machine staked for maximum rigidity. Blades shall be airfoil type extruded aluminum (maximum 6” (152) depth) with integral structural reinforcing tube running full length of each blade.
    Blade edge seals shall be extruded double edge design with inflatable pocket which enables air pressure from either direction to assist in blade to blade seal off. Blades seals shall be mechanically locked in extruded blade slots, yet shall be easily replaceable in field. Adhesive or clip-on type blade seals are not acceptable. Bearings shall be non-corrosive molded synthetic. Axles shall be hexagonal (round not acceptable) to provide positive locking connection to blades and linkage. Linkage shall be concealed in frame. Submittal must include leakage, maximum air flow and maximum pressure ratings based on AMCA Publication 500. Damper shall be tested and licensed in accordance with AMCA 511 for Air Performance and Air Leakage.
    Damper widths from 12” to 48” (305 to 1219) wide shall not leak any greater than 8 cfm sq.ft. @ 4” w.g. and a maximum of 3 CFM sq.ft. @ 1” w.g. (15.2 l/s-m2 at .25 kPa). Damper shall be factory equipped with fast acting 8-second spring return electric actuator with 40,000 open/closed cycle testing, and shall be in all respects equivalent to Ruskin Model CD50GS.


Spécifications techniques
  • Réference unique.CD50GS
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAmortisseur
  • Nom UNSPSCVentilation dampers
  • Code UNSPSC40101504
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment