Publier vos produits
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Le diffuseur à quatre et deux voies est conçu pour la dispersion de l'air industriel. Les lames peuvent être positionnées individuellement pour obtenir le meilleur flux d'air possible. Chaque lame est maintenue en place par un dispositif de tension séparé. Avec le diffuseur à quatre voies (DF4), l'air peut être dirigé dans presque toutes les directions.

Spécification
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

Spécifications techniques
  • Réference unique.DF4
  • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsAdjustable Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-03
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique