Publier vos produits
Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver
Ruskin

Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver

Traduit par Google,
AML3 : Grille de mesure d'air extrudé

L'AML3 est un produit unique qui combine une persienne résistante à la pluie entraînée par le vent avec une station de mesure de l'air dans une seule unité. En fournissant des informations sur le volume du débit d'air d'admission, il peut être un outil efficace pour améliorer la QAI du bâtiment, réduire le risque de syndrome des bâtiments malsains et améliorer l'efficacité globale d'un système CVC. Sa profondeur nominale de 4" nécessite moins d'espace d'installation que des persiennes séparées et des appareils de mesure de l'air. Il comprend :

Lames verticales rapprochées qui empêchent la pénétration de la pluie poussée par le vent.
Plage de mesure du débit d'air de 275 à 1 400 fpm de vitesse de zone libre.
Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00299-001
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsAir Measuring Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes