Publier vos produits
FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper

Traduit par Google,
Le FSD35GA est un clapet coupe-feu classé UL555 et un clapet coupe-feu classé UL555S. Il est conçu pour les gaines de soufflage ou de reprise avec sortie grille. Il comporte:
  • Par la grille d'accès au registre et aux accessoires.
  • Installation facile d'un côté.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • 1 1/2 heure UL555 évalué.
  • 2 000 pi/min et 4" wg maximum.
  • Indice de fumée UL555S Classe III.
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-052
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage