Publier vos produits
FSD36SS 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36SS 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Traduit par Google,
L'amortisseur combiné coupe-feu/fumée FSD36SS est classé UL555 et UL555S. Il est classé comme un clapet coupe-feu 1 1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe II. Il comporte:
  • Lames à triple rainure en V.
  • Évalué à 2 000 fpm et 4"wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsqu'un incendie ou de la fumée (si un détecteur de fumée est présent) interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • Fermeture contrôlée en pas moins de 3 secondes et pas plus de 15 secondes pour éviter les dommages au CVC et aux conduits.
  • Réinitialisation automatique à distance après test, détection de fumée ou conditions de panne de courant.
  • Construction en acier inoxydable
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-062
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage