Publier vos produits
FSD60-3BAL UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3BAL UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traduit par Google,
Le registre combiné coupe-feu/fumée et contrôle de volume FSD60-3BAL est classé UL555 et UL555S. Il est classé comme un clapet coupe-feu de 3 heures et un clapet anti-fumée de classe I. Il comprend :
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de chute de pression statique, une capacité d'étanchéité supérieure, une capacité de protection contre les incendies supérieure et produisent moins de bruit.
  • Conçu pour équilibrer le flux d'air dans les conduits tout en offrant simultanément une protection coupe-feu et coupe-fumée.
  • Équipé d'un actionneur 24VAC/VDC avec un potentiomètre intégré permettant au registre de s'ouvrir dans de nombreuses positions tout en restant complètement ouvert à des fins de contrôle de la fumée.
  • Les dispositifs de déclenchement à commande thermique EFL et PFL permettent une fermeture contrôlée via l'actionneur et sont automatiquement réinitialisables à distance après des conditions de test, de détection de fumée ou de panne de courant.
  • Construction en acier galvanisé
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-071
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage