Publier vos produits
FSD60RA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60RA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade

Traduit par Google,
Le FSD60RA est un clapet coupe-feu classé UL555 d'une heure et demie et un clapet anti-fumée classé UL555S classe I. Il est conçu pour une installation verticale et comporte :
  • Lames de profil aérodynamique.
  • Évalué pour 2 000 fpm et 4" wg
  • Installez complètement d'un côté du mur.
  • Installation facile de la sangle de montage qui ne nécessite pas de manchon d'amortisseur ni d'angles de montage.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation opérationnelle
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-080
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage