Publier vos produits
SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade
Ruskin

SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade

Traduit par Google,
Le SD60-BAL est un volet de désenfumage à trois positions de classe I classé UL555S. Il comporte:
  • UL555S Classe I.
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Conçu pour équilibrer le flux d'air dans les conduits tout en assurant simultanément la protection du volet de désenfumage.
  • Équipé d'un actionneur 24VAC/VDC avec un potentiomètre intégré permettant au registre de s'ouvrir dans de nombreuses positions tout en restant complètement ouvert à des fins de contrôle de la fumée.
  • Disponible avec des manchons fournis en usine.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de pression statique, une étanchéité supérieure, une protection anti-incendie supérieure et produisent moins de bruit
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-096
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsSmoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage