Publier vos produits
FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade

Traduit par Google,
L'amortisseur combiné coupe-feu/fumée FSD60V est classé UL555 et UL555S. Il est classé comme un clapet coupe-feu 1-1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe II. Il comporte:
  • Lames verticales.
  • Évalué à 2 000 fpm et 4"wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de pression statique, une capacité d'étanchéité supérieure, une capacité de protection contre les incendies supérieure et produisent moins de bruit.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • Les dispositifs de déclenchement à commande thermique EFL ou PFL permettent une fermeture contrôlée via l'actionneur et sont automatiquement réinitialisables à distance après des conditions de test, de détection de fumée ou de panne de courant.
  • Construction en acier galvanisé
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-081
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage