Publier vos produits
BDR2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BDR2 Commercial Backdraft Damper

4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
Traduit par Google,

Le clapet anti-retour rond BDR2 a été développé en réponse aux exigences de l'industrie pour un clapet anti-retour rond. Il comporte:

  • Faible fuite.
  • Facile à installer dans les conduits en spirale ronds.
  • Lames spécialement conçues avec ressort de fermeture assurant une étanchéité parfaite.
  • Refoulement minimisé à travers le registre.
  • La conception exclusive de la charnière à lame de Ruskin sans pénétrations dans le cadre pour permettre les fuites d'air hors du conduit.
  • Butée de lame roulée intégrée
Spécification
  • The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

    • Low leakage.
    • Easy to install in round spiral ductwork.
    • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
    • Minimized back flow through the damper.
    • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
    • Integral rolled blade stop.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-151
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis