Publier vos produits
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traduit par Google,
Le CBD4 est conçu pour soulager la gravité à des différentiels de pression relativement faibles et à des débits d'air à faible vitesse. Il comporte:
  • Construction en aluminium extrudé.
  • Contrepoids réglables qui permettent à l'amortisseur de fonctionner dans la plage de 0,01" à 0,05" wg
.
Spécification
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-153
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition2
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

Disponibilité de la région

Amérique du Nord