Publier vos produits
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traduit par Google,
Le clapet anti-retour à contrepoids CBD6 soulagera à des pressions extrêmement basses (environ 0,02" wg). Il comprend également :
  • Construction en aluminium robuste.
  • La capacité de gérer de grands débits d'air et des vitesses ponctuelles maximales allant jusqu'à 3 500 fpm.
  • Excellente résistance aux intempéries pour les applications d'air de décharge dans les murs extérieurs
.
Spécification
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-154
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits