Publier vos produits
ADH12 SMACNA Hinged Access Door
Ruskin

ADH12 SMACNA Hinged Access Door

Traduit par Google,

Les portes d'accès Ruskin offrent une installation rapide, facile et économique partout où l'accès aux conduits est nécessaire. Les serrures manuelles assurent une fermeture étanche de la porte et les modèles de charnières continues de type piano permettent un fonctionnement en douceur. Les modèles ADCW et ADHW sont dotés d'un panneau « transparent » qui permet une inspection visuelle des conduits sans retirer la porte.

La porte d'accès simple peau ADH12 est construite en acier galvanisé et comprend :

  • Installation rapide et facile partout où l'accès aux conduits est nécessaire.
  • Serrures manuelles, assurant une fermeture étanche de la porte.
  • Charnières continues de type piano qui assurent un fonctionnement en douceur.
Spécification
  • The ADH12 Single Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features:

    • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
    • Manual locks, assuring tight door closure.
    • Continuous, piano-type hinges that give smooth operation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-172
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAccess Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits