Publier vos produits
ADH24 Standard Hinged Access Door
Ruskin

ADH24 Standard Hinged Access Door

Traduit par Google,
La porte d'accès à double paroi ADH24 est fabriquée en acier galvanisé et comprend :
  • Installation rapide et facile partout où l'accès aux conduits est nécessaire.
  • Serrures manuelles, assurant une fermeture étanche de la porte
  • Charnières continues de type piano qui assurent un fonctionnement en douceur
.
Spécification
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-177
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAccess Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits