Publier vos produits
ADR Oval Access Doors
Ruskin

ADR Oval Access Doors

Traduit par Google,
Les portes d'accès ovales ADR et ADF pour conduit rectangulaire et rond sont fabriquées en acier galvanisé. Il comporte:
  • Boutons synthétiques avec inserts filetés en métal, qui empêchent le dénudage du filetage et facilitent la rotation, éliminant ainsi le besoin d'une clé.
  • Joint en éponge cellulaire collé en permanence à l'intérieur de la porte pour éliminer les fuites.
  • Installation rapide et facile.
  • Deux tailles de porte pour un stockage facile (10"x6" et 16"x12")
.
Spécification
  • Ruskin ADR and ADF access doors are an inexpensive and trouble-free way to gain access into sheet metal ductwork systems for resetting dampers, cleaning filters, or access for general maintenance. The oval shaped opening permits the back plate or "inner plate" to be easily passed through the duct openings, and the neoprene gasket on the inner plate provides for an absolutely air-tight seal. The large hand knobs insure a quick method to remove and reinstall the door without the use of special tools. The ADR (for round duct work) and ADF (for flat duct work) are available in three sizes, 16" x 12", 10" x 6" and 8" x 4" to accommodate the many different sizes of duct work that are available.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-181
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAccess Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits