Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y

    Traduit par Google,
    La persienne fixe à l'épreuve des regards ELF40Y. L'aluminium extrudé est une persienne stationnaire de 4" de profondeur qui a un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :

    • Lames en « Y » inversées à l'épreuve de la vue qui assurent l'intimité, dissimulent l'équipement, préviennent le vandalisme et agissent comme une barrière de sécurité dans les zones dangereuses.
    • 33% de surface libre.
    • Construction entièrement en aluminium résistante à la corrosion.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-22
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsSightproof Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes