Publier vos produits
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445

    Traduit par Google,
    La persienne acoustique stationnaire ACL445 a des lames de 4" de profondeur et un angle de lame de 45 degrés. Sa construction peut être en acier formé ou en aluminium formé. Ce modèle comprend :

    • 30 % de zone libre
    • Pales isolées qui offrent une protection contre les intempéries et une atténuation acoustique.
    • Une apparence architecturale agréable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-3
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAcoustical Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes