Publier vos produits
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire résistante à la pluie entraînée par le vent EME520MD est approuvée par le comté de Miami-Dade pour une charge de vent élevée et une résistance aux chocs. Il offre une résistance à la pluie poussée par le vent AMCA de classe A pour minimiser l'infiltration de la pluie. Il utilise également le système UFF Universal Flange Frame de Ruskin pour une installation rapide et facile dans la plupart des types de constructions murales. Les caractéristiques de l'EME520MD :

    • Miami-Dade NOA #05-0812.07
    • Approbation pour une utilisation dans des structures ouvertes avec des dispositions pour gérer l'infiltration des intempéries.
    • Résistant aux impacts de missiles.
    • Conçu pour résister à une charge de vent allant jusqu'à ±140 lb/pi².
    • Résistance à la pluie entraînée par le vent AMCA classe A (efficace à 99,7 %) à une vitesse de surface libre de 1 327 pi/min.
    • Le cadre UFF élimine les ancrages dans les murs et offre la méthode d'installation la plus rapide disponible.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-46
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsHurricane Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes