Publier vos produits
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Les persiennes fixes fines ET125 et ET125-30 sont des persiennes fixes fines de 1 ¼ po de profondeur qui sont principalement utilisées pour les persiennes décoratives et les applications PTAC où la pénétration de l'eau n'est pas un problème. Ils comportent :

    • Faible profondeur pour les applications à espace limité.
    • Zone libre élevée.
    • Disponible avec une variété de styles de cadre.
    • Résistant à la corrosion, construction entièrement en aluminium.
    • Durabilité exceptionnelle et faible entretien.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-51
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes