Publier vos produits
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    Traduit par Google,
    La persienne fixe L330 Thin Line a une profondeur de 4" et un angle de lame de 30 degrés. Elle comprend :

    • 53% de surface libre.
    • Faible perte de charge.
    • Construction économique en acier galvanisé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-62
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes