Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    Traduit par Google,
    Le BV100 Brick Vent a un cadre standard de 4" de profondeur et un cadre à bride de 1-1/2" de profondeur. Il comporte:
    • Espace libre minimum de 39 % pour la ventilation souhaitée.
    • Un suintement continu au fond et un arrêt d'eau haut à l'arrière offrent une protection optimale contre la pénétration d'eau.
    • Construction en aluminium extrudé pour une longue durée de vie et une résistance à la corrosion.
    • Lames continues sans meneaux pour un aspect attrayant.
    Spécification
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-7
    • Famille de produitsCavity Vents
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Code CSI MasterFormat 201404 05 23.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Masonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • Numéro OmniClass23-13 21 27 15 13
    • Titre OmniClassCavity Vents