Publier vos produits
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    Traduit par Google,

    La persienne réglable LM375D mesure 4 po de profondeur et a un angle de lame de 37,5 degrés lorsqu'elle est ouverte. Elle comprend :

    • 44% de surface libre (taille 4' x 4')
    • Les lames peuvent être fermées pour la protection contre les intempéries
    • Construction en acier galvanisé robuste pour une longue durée de vie
    • Roulements en acier inoxydable et tringlerie dissimulée pour un fonctionnement en douceur
    Spécification
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-74
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAdjustable Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes