Publier vos produits
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737

Traduit par Google,
Le déflecteur de pluie stationnaire EME737 est doté d'un cadre simple de 7 po de profondeur et de lames horizontales à l'épreuve de la vue. Il comprend :
  • AMCA Certifié plus de 99 % de performance de pluie entraînée par le vent à 29 mi/h. Notes également pour 50 mph.
  • Performances de l'air et de l'eau certifiées AMCA.
  • Construction à cadre unique
  • Coins d'onglet pleine profondeur
  • Longueurs de lame continues jusqu'à 120" de large.
Spécification
  • The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades.  It features:

    AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph.  Ratings also for 50 mph.
    AMCA Certified Air and Water Performance.
    Single frame construction
    Full depth miter corners
    Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-006
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsWind-Driven Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes