Publier vos produits
XP500WD Stationary Wind-Driven Rain Aluminum Louvers
Ruskin

XP500WD Stationary Wind-Driven Rain Aluminum Louvers

Traduit par Google,

Les persiennes fixes en aluminium pour la pluie entraînée par le vent XP500WD ont un cadre de 5 1/2" de profondeur avec une conception à double lame à l'épreuve de la vue spécialement conçue pour répondre aux exigences d'impact ICC500 (2014) pour les abris Tornado.

Persienne FEMA contre la pluie poussée par le vent XP500WD, la première persienne à fournir à la fois une protection contre les chocs FEMA et une protection contre la pluie poussée par le vent de classe A.
Comme les autres persiennes FEMA résistantes aux chocs, le XP500WD est testé selon la norme FEMA 361 pour la protection contre les chocs. Ce qui différencie le XP500WD est sa conception innovante et brevetée, qui utilise une nouvelle lame qui fournit non seulement une protection FEMA, mais offre également une protection contre la pluie de classe A contre le vent qui est testée par l'AMCA. Le résultat est une persienne FEMA qui donne aux concepteurs et aux constructeurs un produit qui fait le travail de deux.
Le XP500WD permettra aux constructeurs et aux concepteurs d'économiser beaucoup d'argent et de temps d'installation (par rapport à l'installation d'un déflecteur FEMA traditionnel et d'un déflecteur de pluie secondaire entraîné par le vent)

Spécification
  • The XP500WD Stationary Wind-Driven Rain Aluminum Louvers has a 5 1/2” deep frame with a double drainable sight proof blade design specifically built to meet the ICC500 (2014) impact requirements for Tornado shelters. 

    XP500WD wind-driven rain FEMA louver, the first louver to provide both FEMA impact protection and Class A wind-driven rain protection.Like other impact-resistant FEMA louvers, the XP500WD is tested to FEMA standard 361 for impact protection. What differentiates the XP500WD is its innovative and patented design, which utilizes a new blade that not only provides FEMA protection, but also offers Class A wind-driven rain protection that is AMCA tested. The result is a FEMA louver that gives designers and builders one product that does the work of two.The XP500WD will save builders and designers significant money and installation time (compared to installing a traditional FEMA louver and a secondary wind-driven rain louver)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-011-copy
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord