Publier vos produits
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - C
Ruskin

ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - C

Traduit par Google,
Les persiennes rondes et semi-rondes fixes ELR sont disponibles en styles de lame de 2", 4" et 6". Elles comprennent :

_x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
    _x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Meneaux cachés de style architectural pour une apparence attrayante.
  • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion._x005F_x005F_x005F_x000D___x005F_x000D___x000D_
  • Durabilité exceptionnelle et faible entretien.


Les finitions RUSKIN améliorent l'apparence du produit pour se fondre avec les autres couleurs sélectionnées. Ces mêmes finitions offrent une résistance prolongée aux intempéries similaire aux surfaces de construction adjacentes. RUSKIN fournit la plupart des finitions disponibles pour les architectes et les ingénieurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-elr-c
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsELR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord