Publier vos produits
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Série: Toledo Downlight encastré rond. Corps en matière synthétique (polycarbonate), résistant aux UV. Anneau en aluminium injecté, traité époxy Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate résistant aux UV) opalin, résistant aux chocs. Fonction MultiColour : température de couleur réglable via l'élément de commutation à l'arrière. 3000 K ou 4000 K.Réglé en usine sur 4000 K. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Appareillage dans un boîtier ballast séparé avec câble d'alimentation. Boîtier d'alimentation avec possibilité de passage en coupure. Couleur: blanc Diamètre: 225 mm Hauteur: 4 mm Diamètre d'encastrement: 200 mm Hauteur d'encastrement: 140 mm Luminaire: Hauteur d'encastrement: 98 mm Lampe: LED Indice rendu des couleurs (IRC):80 Puissance du système 1: 23 W Flux lumineux utile 1: 2700 lm Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1: 28,3 Température de couleur de la lumière 1: 4000 K Efficacité lumineuse du luminaire 1: 118 lm/W Puissance du système 2: 23 W Flux lumineux utile 2: 2500 lm Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 2: 28,0 Température de couleur de la lumière 2: 3000 K Efficacité lumineuse du luminaire 2: 109 lm/W Convertisseur: Convertisseur dimmable DALI Classe de Protection: II Degré de Protection: IP 20, IP 44
Spécifications techniques
  • Réference unique.901701-002-76
  • Famille de produitsInterior luminaire
  • Groupe de produitsRecessed downlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)225
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)4
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCLampe
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps