Publier vos produits
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350

    Bench DAGNY wall - DAG350

    Traduit par Google,

    Le banc mural DAGNY est une solution d'assise élégante et robuste qui se fixe directement au mur. Il apporte chaleur et confort à l'espace tout en s'intégrant harmonieusement aux environnements extérieurs, qu'ils soient modernes ou classiques.

    Le mobilier urbain est fabriqué en Suède avec un grand soin apporté à sa conception, à sa fonctionnalité et au choix des matériaux. Il en résulte un mobilier résistant à une utilisation prolongée dans les espaces publics extérieurs.

    Cette collection de meubles comprend des chaises, des bancs, des canapés et des tables. Sa construction est robuste, avec une structure en acier et des panneaux massifs en pin suédois.

    Spécification
    • Product name: Bench DAGNY wall

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For mounting on top of a wall

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (on top of wall)

      Width: 360 mm

      Length: 1810 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-dagny-wall-dag350
    • Famille de produitsDAGNY
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède