Le banc de parc HULDA offre un confort spacieux et un design soigné. Créez un espace extérieur accueillant et durable avec la gamme de mobilier HULDA. Son profil distinctif s'intègre aussi bien dans les environnements extérieurs modernes que traditionnels.
La collection de mobilier HULDA va au-delà du simple design en proposant des meubles accessibles, avec une assise haute et des accoudoirs spécialement conçus, disponibles en option pour les chaises et les bancs avec dossier, facilitant ainsi l'assise et le lever. Ces sièges sont proposés en version autoportante à quatre pieds ou à deux pieds seulement, ce qui simplifie le nettoyage en dessous et permet une installation stable même sur des surfaces irrégulières.
Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). En option, des sièges avec des lattes rondes en acier sont également disponibles, offrant un style contemporain et la possibilité de personnaliser la structure et l'assise grâce à un large choix de couleurs.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |