Publier vos produits
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300

    Bench table D'ARC - DAR300

    Traduit par Google,

    La table-banc D'Arc est une combinaison sublime d'un design graphique épuré et d'une arche inversée unique qui non seulement crée une esthétique dynamique, mais confère également au meuble un caractère visuel rafraîchissant et intéressant.

    Cette forme arquée et ludique est bien plus qu'un simple objet de design ; c'est un subtil équilibre qui invite à la créativité et à la spontanéité. D'Arc devient ainsi non seulement un meuble, mais un lieu de convivialité, une invitation à partager des repas, à travailler et à étudier.

    D'Arc existe en version simple ou double et permet une personnalisation plus poussée en proposant des plateaux de siège et de table en différents matériaux tels que l'acier ou le pin imprégné d'huile de lin (Linax).

    D'Arc est un lieu de rencontre artistique qui enrichit l'expérience visuelle et utilisateur. Son design transcende les conventions, créant un espace où fonctionnalité et esthétique se conjuguent avec une touche d'élégance moderne.

    Spécification
    • Product name: Bench table D'ARC

      Designer: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1800mm

      Seat height: 450mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-table-darc-dar300
    • Famille de produitsD'ARC
    • Groupe de produitsPicnic Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède