Publier vos produits
Bench table PONGO circle accessible - PON310
Bench table PONGO circle accessible - PON310
Bench table PONGO circle accessible - PON310

    Bench table PONGO circle accessible - PON310

    Traduit par Google,

    PONGO représente une gamme de mobilier distinctive, soigneusement conçue pour promouvoir le bien-être et la convivialité dans les parcs, les aires de pique-nique, les zones scolaires ou d'autres lieux sélectionnés de la ville.

    La table-banc circulaire PONGO crée des espaces conviviaux et généreux pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Afin de favoriser l'accessibilité et l'inclusion, une version adaptée avec un emplacement intégré pour fauteuil roulant est également disponible, offrant ainsi 7 places au total.

    Dans le cadre de notre engagement à proposer des meubles suédois de la plus haute qualité, nous avons choisi de rendre cette collection disponible en pin scandinave imprégné d'huile de lin (Linax). Ce choix rehausse non seulement l'esthétique, mais accroît également la résistance et la durabilité des meubles, pour une collection élégante et pérenne.

    Spécification
    • Product name: Bench table PONGO circle accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1888mm

      Seat height: 497mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-table-pongo-circle-accessible-pon310
    • Famille de produitsPONGO
    • Groupe de produitsPicnic Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède