Publier vos produits
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100

    Bench table PONGO - PON100

    Traduit par Google,

    PONGO représente une gamme de mobilier distinctive, soigneusement conçue pour promouvoir le bien-être et la convivialité dans les parcs, les aires de pique-nique, les zones scolaires ou d'autres lieux sélectionnés de la ville.

    La table-banc rectangulaire PONGO est une élégante solution de table longue de forme rectangulaire classique, idéale pour les groupes de 6 à 8 personnes. Une version accessible comprend un plateau extra-long avec des débords sur les deux petits côtés, créant ainsi deux places confortables pour les personnes en fauteuil roulant. Cette table-banc modulable est disponible avec ou sans dossier, pour s'adapter à tous les besoins et préférences.

    La table-banc est également adaptée aux enfants grâce à une hauteur d'assise de seulement 35 cm. Ses dimensions sont de 179 x 136 cm, pour une hauteur de plateau de 55 cm.

    Afin de minimiser les coûts de transport et de promouvoir le développement durable, la table-banc est livrée non assemblée, ce qui contribue également à un transport plus efficace.

    Dans le cadre de notre engagement à proposer des meubles suédois de la plus haute qualité, nous avons choisi de rendre cette collection disponible en pin scandinave imprégné d'huile de lin (Linax). Ce choix rehausse non seulement l'esthétique, mais accroît également la résistance et la durabilité des meubles, pour une collection élégante et pérenne.

    Spécification
    • Product name: Bench table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be equipped with a backrest
      • Also available as children's furniture

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-table-pongo-pon100
    • Famille de produitsPONGO
    • Groupe de produitsPicnic Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède