Publier vos produits
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

Traduit par Google,
Porte simple en aluminium coupe-feu 20 minutes avec vitrage SuperLite I
  • Porte en aluminium à montants et traverses, vision complète, 20 minutes.
  • Testé selon les normes NFPA 252 et UL 10C sous pression positive.
  • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
Spécifications techniques
  • Réference unique.20_m_fire_prot_alum_single_door
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFire protective
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
  • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord