Publier vos produits
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    Traduit par Google,
    Porte intérieure coupe-feu 20 minutes avec vitrage SuperLite I
    • Portes coupe-feu de 20 minutes.
    • Testé selon la norme NFPA 252, Essais de résistance au feu des ensembles de portes.
    • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
    • Proposé en finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, en acier inoxydable, et plus encore.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsFire protective
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
    • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord