Publier vos produits
RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Porte métallique battante avec cadre en profilés d'acier pliés, électrozingués (épaisseur 1,5 mm), soudés entre eux. Du côté des charnières se trouvent des pointes en acier soudées qui s'engagent dans le haut du vantail lorsque la porte est fermée. Le vantail est constitué de deux panneaux en acier électrozingué (épaisseur 0,8 mm) et contient des matériaux isolants thermiques et acoustiques selon le système constructif TRIA. Le haut niveau d'atténuation acoustique est assuré par des joints acoustiques et peut être augmenté en ajoutant un seuil. Le bas du vantail contient un sceau automatique. La fonction pivotante de la porte est assurée par trois charnières exclusives de cette série. Si vous le souhaitez, les charnières peuvent être cachées en prolongeant le panneau du vantail, sur les trois côtés afin de maintenir la symétrie de la porte.
Spécification
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 38 / 44 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.RF-P1-60AC-Single-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • Famille de produitsSingle Action Steel doors
  • Groupe de produitsSingle-leaf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie