Publier vos produits
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    Traduit par Google,

    Murs résistants au feu de 60 à 120 minutes et

    Portes résistantes au feu de 60 à 90 minutes

    • GPX® Architectural Series Fire Resistive offre une transparence mur à mur et du sol au plafond.
    • Il offre l’apparence épurée d’une charpente en aluminium conventionnelle avec des lignes de visibilité uniformes.
    • Il est disponible dans des finitions standard et personnalisées, notamment une peinture haute performance de PPG, anodisé clair, anodisé bronze, anodisé noir, Decoral®, placage de bois, métal ornemental et plus encore.
    • Peut être personnalisé pour se protéger contre les balles et les explosions.
    • Les portes sont éligibles à la norme UL 1784 pour les ensembles de contrôle de fumée et de tirage lorsqu'elles sont utilisées avec un joint de catégorie H. Cliquez ici pour en savoir plus.
    • Garantie limitée standard de 5 ans.
    • Fabriqué aux États-Unis pour des délais de livraison rapides et des prix compétitifs.


    Spécification
    • Frame Weight
      12 lbs. / lineal foot

      Fire Rating
      60-120 minute fire resistive walls with hose stream
      60-90 minute fire resistive doors with hose stream*
      *Meets 250° F temperature rise criteria for full duration

      Frame Profile
      2-1/2 in. (64 mm) equal sightlines

      Finish
      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal and more

      Application
      Walls, Doors

      Door Profile
      5 in. (127 mm) stile and top rail

      Bottom Rail
      10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval


      Keywords

      • Fire resistive glass walls
      • Fire resistive doors
      • GPX Architectural Series
      • 60-120 minute fire resistive solutions
      • Transparent fire protection
      • Fire rated glass framing systems
      • UL and Intertek listed fire resistive systems
      • Custom fire resistive solutions
      • High-performance finish options for fire resistive framing
      • Smoke and draft control fire resistive doors

      Relevant to Adjacent Products:

      • SuperLite II-XL glass for fire protection
      • Fire protective glass and framing
      • Fire rated openings and floors
      • Bullet and blast resistant glazing solutions
      • Clear anodized, bronze anodized, and black anodized finishes
      • Decorative and ornamental metal finishes for fire resistive framing
      • ADA compliant fire resistive solutions
      • Sustainable fire resistive glass and framing for LEED projects
      • Customizable fire rated glass systems for architectural designs
      • Fire safety and protection solutions for commercial and public buildings



    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPX_ARCHITECTURAL_SERIES_doors_walls
    • Famille de produitsGPX® ARCHITECTURAL SERIES
    • Groupe de produitsFire Doors and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts