Publier vos produits
GPX® HURRICANE Doors and Walls

GPX® HURRICANE Doors and Walls

Traduit par Google,

Portes résistantes aux ouragans de 60 à 90 minutes et
Murs, fenêtres/ouvertures résistants au feu contre les ouragans pendant 45 à 120 minutes

  • Le système GPX® Hurricane est un système d'encadrement de portes et de murs revêtus d'aluminium résistant au feu pendant 45 à 120 minutes.
  • Il possède des numéros d'approbation de produit de Floride pour les fenêtres/murs fixes (16382), les portes simples et paires (16888) et est conforme aux exigences de test de la zone d'ouragan à grande vitesse (HVHZ).
  • Disponible avec l’approbation du Texas Department of Insurance pour les murs-rideaux et les devantures de magasins (CWSF-50) et les portes battantes (DR-789) et les certifications UL.
  • Capable de vitrage du sol au plafond et mur à mur.
  • Garantie limitée standard de 5 ans.
  • Fabriqué aux États-Unis pour des délais de livraison rapides et des prix compétitifs.
Spécification
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

Spécifications techniques
  • Réference unique.GPX_HURRICANE_Doors_and_Walls
  • Famille de produitsGPX® HURRICANE
  • Groupe de produitsDoors and Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts