Publier vos produits
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Traduit par Google,
Ensemble de paroi transparente coupe-feu conforme aux normes ASTM E-119 et ANSI/UL 263, résistant à l'eau sous jet d'eau pendant 2 heures maximum. Dimensions maximales des panneaux : 6 975 pouces carrés (44 800 cm²), hauteur et largeur maximales : 116 ¼ pouces (295 cm). Objet BIM hébergé sur Autodesk® Seek, publié avec l'aimable autorisation de BIMobject®.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GPX_superlite_2
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFire protective
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code CSI MasterFormat 201408 88 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing