GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing
Traduit par Google,
Système de charpente en aluminium résistant au feu, de 20 à 120 minutes, disponible en plusieurs profils.
Peut être personnalisé pour répondre au niveau 8 de protection balistique selon la norme UL 752-2005.
Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
Mur/fenêtre résistant au feu
Assemblages de murs/fenêtres transparents résistants au feu de 60 à 120 minutes testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non ignifugé.
Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
Profils standard :
2-1/2"
Profils disponibles :
Série 300 - 3 pouces
4-1/8" - Série 400
Série 500 - 5 pouces
Ouvertures résistantes au feu
Ouvertures coupe-feu de 20 à 45 minutes.
Limité à 25 % de la surface totale du mur en raison des risques liés à la chaleur rayonnante.
Testé selon la norme NFPA 257, Essais de résistance au feu pour les ensembles de fenêtres.
Profils standard :
2-1/2"
Profils disponibles :
Série 300 - 3 pouces
4-1/8" - Série 400
Série 500 - 5 pouces
Portes coupe-feu
Portes coupe-feu de 60 à 90 minutes testées selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
Testé selon la norme NFPA 252, Essais de résistance au feu pour les ensembles de portes.
Profils disponibles :
Série 300 - 3 pouces
4-1/8" - Série 400
Série 500 - 5 pouces
Portes coupe-feu 20 minutes
Porte en aluminium à montants et traverses, vision complète, 20 minutes.
Testé selon les normes NFPA 252 et UL 10C sous pression positive.