Publier vos produits
GPX Architectural Series with Superlite III XL

GPX Architectural Series with Superlite III XL

Traduit par Google,
  • Ensemble de paroi transparente résistante au feu conforme aux normes ASTM E-119 et ANSI/UL 263 avec jet d'eau pendant jusqu'à 2 heures.
  • La taille maximale des panneaux est de 6 975 pouces carrés et ne doit pas dépasser 116 ¼ pouces en hauteur ou en largeur.
  • Option de glaçage au talon disponible.

Mur/fenêtre résistant au feu
  • Ensemble de paroi transparente résistante au feu conforme aux normes ASTM E-119 et ANSI/UL 263 avec jet d'eau pendant jusqu'à 2 heures.
  • La taille maximale des panneaux est de 6 975 pouces carrés et ne doit pas dépasser 116 ¼ pouces en hauteur ou en largeur.
  • Option de glaçage au talon disponible.
  • Conforme à la norme de sécurité contre les chocs CPSC Cat. II, la norme fédérale de sécurité maximale.
  • Le profilé en aluminium de 2-1/2 po correspond aux systèmes de façades de magasins standard non classés.
  • Installation modulaire facile ou assemblage sur site KD.
  • Les finitions de cadre comprennent des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, l'anodisation transparente, l'anodisation bronze, l'anodisation noire, Decoral®, tout type de placage de bois, le métal ornemental, et bien plus encore.
  • Garantie constructeur de 5 ans.
  • Fabriqué aux États-Unis pour des délais de livraison rapides.
  • Homologué et étiqueté UL.
Profils standard :
  • 2-1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.saftifirst-gpx-architectural-series-with-superlite-iii-xl
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsFire-Rated Glass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord